Menu Search

Capuchones para extremos de tubos

En stock

Los tapones para tubos protegen los tubos roscados y no roscados, las varillas y otros dispositivos cilÃndricos contra el desplazamiento involuntario. Se utiliza mejor como cubierta protectora y para enmascarar zonas durante la pintura en aplicaciones exteriores.Protecciones ideales para tubos roscados o no roscados, tuberías y varillas.La versión corta para cierres de uso general y la versión larga tienen una profundidad extra y un borde redondeado que garantizan un ajuste ceñido.No se encogen cuando se calientan durante el proceso de aplicación. Material: PVC, PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1610, SR1620

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
29 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d h Tipo Compra
0,3288 € - 0,727 € 400 En stock
53.5 mm
12.3 mm
0,3965 € - 0,8765 € 8750 En stock
63.0 mm
12.6 mm
0,4331 € - 0,9573 € Solicite el plazo de entrega aquí
75.5 mm
12.3 mm
0,4628 € - 1,0231 € 17210 En stock
82.0 mm
12.3 mm
0,2178 € - 0,4816 € 3520 En stock
41.2 mm
12.8 mm
0,4506 € - 0,9964 € 792 En stock
57.0 mm
44.0 mm
0,0678 € - 0,1498 € 2500 En stock
8.9 mm
8.0 mm
0,2707 € - 0,5983 € 8520 En stock
44.5 mm
12.4 mm
0,1814 € - 0,4008 € 1285 En stock
34.7 mm
12.5 mm
0,3071 € - 0,6791 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.3 mm
11.7 mm
0,4316 € - 0,9543 € 585 En stock
72.5 mm
12.6 mm
0,1024 € - 0,2264 € 21000 En stock
25.5 mm
13.1 mm
0,4304 € - 0,9514 € 1398 En stock
69.8 mm
12.1 mm
0,1176 € - 0,2599 € 11000 En stock
28.5 mm
13.3 mm
0,3655 € - 0,3847 € 158 En stock
57.0 mm
12.5 mm
10071434 0,3817 € - 0,8437 € 360 En stock
59.5 mm
12.5 mm
0,4209 € - 0,9305 € 960 En stock
66.4 mm
11.0 mm
0,5332 € - 1,1788 € 4720 En stock
85.0 mm
12.2 mm
0,2517 € - 0,5565 € 2171 En stock
31.0 mm
39.0 mm
0,1316 € - 0,291 € 4000 En stock
31.7 mm
12.8 mm
  • de 2
Capuchones para extremos de tubos 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rojo

10071342

Rango de precios
0,727 € - 0,3288 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 63.0 mm 12.6 mm LDPE - PIR Rojo

10071854

Rango de precios
0,8765 € - 0,3965 €

Niveles de existencias
8750 En stock
Atributos
  • d
    63.0 mm
  • h
    12.6 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rojo

10069783

Rango de precios
0,9573 € - 0,4331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos de tubos 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Rojo

10074015

Rango de precios
1,0231 € - 0,4628 €

Niveles de existencias
17210 En stock
Atributos
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos de tubos 41.2 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rojo

10070284

Rango de precios
0,4816 € - 0,2178 €

Niveles de existencias
3520 En stock
Atributos
  • d
    41.2 mm
  • h
    12.8 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos de tubos 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Rojo

10085370

Rango de precios
0,9964 € - 0,4506 €

Niveles de existencias
792 En stock
Atributos
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 8.9 mm (DI) 8.0 mm (H) PVC Rojo

10090381

Rango de precios
0,1498 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 44.5 mm 12.4 mm LDPE - PIR Rojo

10068953

Rango de precios
0,5983 € - 0,2707 €

Niveles de existencias
8520 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    12.4 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rojo

10070666

Rango de precios
0,4008 € - 0,1814 €

Niveles de existencias
1285 En stock
Atributos
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Rojo

10077887

Rango de precios
0,6791 € - 0,3071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Rojo

10084540

Rango de precios
0,9543 € - 0,4316 €

Niveles de existencias
585 En stock
Atributos
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Rojo

10072622

Rango de precios
0,2264 € - 0,1024 €

Niveles de existencias
21000 En stock
Atributos
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Rojo

10072509

Rango de precios
0,9514 € - 0,4304 €

Niveles de existencias
1398 En stock
Atributos
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Rojo

10071359

Rango de precios
0,2599 € - 0,1176 €

Niveles de existencias
11000 En stock
Atributos
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos de tubos 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rojo

10070802

Rango de precios
0,3847 € - 0,3655 €

Niveles de existencias
158 En stock
Atributos
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 59.5 mm 12.5 mm LDPE - PIR Rojo

10071434

Rango de precios
0,8437 € - 0,3817 €

Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • d
    59.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rojo

10087367

Rango de precios
0,9305 € - 0,4209 €

Niveles de existencias
960 En stock
Atributos
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 85.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Rojo

10084533

Rango de precios
1,1788 € - 0,5332 €

Niveles de existencias
4720 En stock
Atributos
  • d
    85.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchones para extremos de tubos 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Rojo

10085363

Rango de precios
0,5565 € - 0,2517 €

Niveles de existencias
2171 En stock
Atributos
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3923509000
Capuchones para extremos de tubos 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rojo

10069134

Rango de precios
0,291 € - 0,1316 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Color
    Rojo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790