Menu Search

Capuchón para engrasadores 6.0 mm PEBD Rojo

Los capuchones para engrasadores se diseñan para ajustarse a la base y proteger los engrasadores contra polvo y contaminantes. Su diseño ofrece la opción de un cabezal moleteado o no para facilitar el agarre y una arandela de retención para fijarlos bien. Se fabrican en PEBD rojo.
Referencia de Essentra:

20571504

Número de pieza del fabricante:

20571504

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,0349 €
5000 - 24999 0,0249 €
25000 + 0,0224 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

17,45 €

500 x 0,0349 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 6.0 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 1
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros