Menu Search

Capuchón para engrasadores 6.02 mm LDPE - PIR Amarillo

Yellow LDPE Grease Nipple Cap will keep fittings clean and dry. The cap is knurled to assure an easy grip and is fitted with a retaining washer.
Referencia de Essentra:

10119334

Número de pieza del fabricante:

087063029103

46174 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1277 €
1250 + 0,1211 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

31,93 €

250 x 0,1277 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 6.02 mm
Longitud de la cinta 30.0 mm
Longitud de la etiqueta 30.0 mm
Diámetro del orificio de la arandela 6.0 mm
Color Amarillo
Material completo Polietileno de baja densidad
Tipo 5
Código de material 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros