Menu Search

N/A;8.0 mm;PVC flexible;Amarillo

This Banjo Union Cap protects 5.0mm banjo bolt fittings by clicking securely into place. The yellow PVC cap includes a finger tab for easy application and removal.
Referencia de Essentra:

10000250

Número de pieza del fabricante:

BCWJ-08

1500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,5561 €
5000 - 24999 0,2648 €
25000 + 0,2515 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

278,05 €

500 x 0,5561 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro exterior del tubo compatible 5.0 mm
l2 8.0 mm
H 15.0 mm
l1 14.0 mm
Tipo 2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros