Menu Search

N/A 39.0 mm 24.9 mm PEAD Rojo

This Banjo Union Cap protects 18.0mm fittings. The red HDPE cap protects external assembly cover during transportation and storage of banjo connectors. This cap can sustain operating temperature ranging from minimum -30C to maximum to maximum +80C.
Referencia de Essentra:

10102060

Número de pieza del fabricante:

3775000

123 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 749 0,1842 €
750 + 0,1753 €
Paquete estándar: 150

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

27,63 €

150 x 0,1842 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro exterior del tubo compatible 18.0 mm
l2 24.9 mm
H 45.5 mm
l1 39.0 mm
Tipo 2
Código de material 3923509000

El producto 3775000 reemplaza:

N/A 41.0 mm 24.8 mm PEAD Amarillo
Referencia de Essentra: 10450000
Número de pieza del fabricante: 464867

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros