Menu Search

N/A 24.0 mm 13.8 mm PEAD Rojo

This Banjo Union Cap protects 10.0mm fittings. The red HDPE cap protects external assembly covers during the transportation and storage of banjo connectors. This cap can sustain operating temperature ranging from minimum -30C to maximum to maximum +80C.
Referencia de Essentra:

10101995

Número de pieza del fabricante:

3771000

10592 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1238 €
2500 + 0,1176 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

61,90 €

500 x 0,1238 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro exterior del tubo compatible 10.0 mm
l2 13.8 mm
H 26.0 mm
l1 24.0 mm
Tipo 2
Código de material 3923509000

El producto 3771000 reemplaza:

Capuchón para terminales tipo Banjo 24.0 mm 13.8 mm PEAD Amarillo
Referencia de Essentra: 10449981
Número de pieza del fabricante: 464864

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros