Menu Search

N/A 17.0 mm 9.8 mm PEAD Rojo

This Banjo Union Cap protects 6.0 red HDPE cap protects external assembly cover during transportation and storage of banjo connectors. This cap can sustain operating temperature ranging from minimum -30C to maximum to maximum +80C.
Referencia de Essentra:

10101971

Número de pieza del fabricante:

3770800

33316 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,2075 €
5000 + 0,1972 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

207,50 €

1000 x 0,2075 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro exterior del tubo compatible 6.0 mm
l2 9.8 mm
H 19.0 mm
l1 17.0 mm
Tipo 2
Código de material 3923509000

El producto 3770800 reemplaza:

Capuchón para terminales tipo Banjo 17.0 mm 9.8 mm PEAD Amarillo
Referencia de Essentra: 10546765
Número de pieza del fabricante: 464862

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros