Menu Search

Capuchón moleteado blando 24.4 mm 25.6 mm Azul TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE/TPV. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Referencia de Essentra:

10094013

Número de pieza del fabricante:

2285000

3200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,9638 €
500 - 2499 0,4588 €
2500 + 0,4362 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

48,19 €

50 x 0,9638 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M25 ; M26 ; 3/4 in
Estándar de rosca Rosca BSP
Estándar de rosca Rosca métrica
D 27.4 mm
d 24.4 mm
H 22.5 mm
h 21.0 mm
ID 25.0 mm
OD 27.1 mm
Color Azul
Material TPE
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros