Menu Search

Capuchón moleteado blando 19.8 mm 20.8 mm Azul TPE

This soft knurled cap is made of blue TPE/TPV. It offers a simple protection for metric and BSP threads with a knurled exterior to provide better grip for tight fit. It has a recommended operating temperature ranging from minimum -60C to maximum + 135C.
Referencia de Essentra:

10094006

Número de pieza del fabricante:

2284000

10000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,4849 €
1000 - 4999 0,2309 €
5000 + 0,2192 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

48,49 €

100 x 0,4849 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M20 ; M22 ; 1/2 in
Estándar de rosca Rosca métrica
Estándar de rosca Rosca BSP
D 23.4 mm
d 19.8 mm
H 18.7 mm
h 17.5 mm
ID 21.0 mm
OD 22.3 mm
Color Azul
Material TPE
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros