10093979
2281000
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,3281 € |
| 1000 - 4999 | 0,1562 € |
| 5000 + | 0,1484 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Medida de la rosca | M10 ; M12 ; 1/8 in ; 1/2 in ; 9/16 in |
|---|---|
| Estándar de rosca | Rosca BSP |
| Estándar de rosca | Rosca UNF |
| Estándar de rosca | Rosca métrica |
| D | 13.0 mm |
| D | 0.512 in |
| d | 9.6 mm |
| d | 0.378 in |
| H | 0.512 in |
| H | 13.0 mm |
| h | 12.0 mm |
| h | 0.472 in |
| ID | 0.433 in |
| ID | 11.0 mm |
| OD | 12.8 mm |
| OD | 0.504 in |
| Color | Azul |
| Material | TPE |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar