Menu Search

Capuchón moleteado blando 59.2 mm 62.0 mm Azul TPE

Los capuchones moleteados blandos ofrecen una protección sencilla para roscas métricas y UNF con un exterior moleteado ofreciendo, así, un mejor agarre y un ajuste firme. Son fáciles de instalar y extraer, y tienen un rango de temperatura de funcionamiento que puede variar de -60 ºC a 135 ºC. Se fabrican en TPE/TPV azul.
Referencia de Essentra:

20592745

Número de pieza del fabricante:

20592745

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,4201 €
500 - 2499 0,3001 €
2500 + 0,27 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

21,01 €

50 x 0,4201 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M56 - M58; 2 in
Estándar de rosca GAS
Estándar de rosca Métrica
D 62.0 mm
d 59.2 mm
H 28.0 mm
ID 62.0 mm
Color Azul
Material TPE
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros