Menu Search

Capuchón moleteado blando 15.6 mm 17.3 mm Azul TPE

Los capuchones moleteados blandos ofrecen una protección sencilla para roscas métricas y UNF con un exterior moleteado ofreciendo, así, un mejor agarre y un ajuste firme. Son fáciles de instalar y extraer, y tienen un rango de temperatura de funcionamiento que puede variar de -60 ºC a 135 ºC. Se fabrican en TPE/TPV azul.
Referencia de Essentra:

20592684

Número de pieza del fabricante:

20592684

5000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,0882 €
5000 - 24999 0,063 €
25000 + 0,0567 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

44,10 €

500 x 0,0882 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M169; 5/8 in; 3/8 in
Estándar de rosca UNF
Estándar de rosca GAS
Estándar de rosca Métrica
D 17.3 mm
d 15.6 mm
H 13.0 mm
ID 17.3 mm
Color Azul
Material TPE
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros