Menu Search

Capuchones Flexibles para Tubos

En stock

Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
204 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d h Material completo Compra
20,5382 € - 21,6094 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
26,7594 € - 28,1705 € 123 En stock
298.0 mm
80.0 mm
Polietileno flexible
85,0574 € - 89,5276 € 47 En stock
585.0 mm
120.0 mm
Polietileno flexible
85,2222 € - 89,713 € 92 En stock
597.0 mm
115.0 mm
Polietileno flexible
89,9293 € - 94,657 € 38 En stock
622.0 mm
130.0 mm
Polietileno flexible
156,4879 € - 164,7279 € 5 En stock
711.2 mm
260.0 mm
Polietileno flexible
24,1844 € - 25,4513 € 1760 En stock
55.7 mm
43.0 mm
Polietileno flexible
73,1197 € - 76,9616 € 30 En stock
495.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
81,7099 € - 86,0153 € 73 En stock
586.0 mm
90.0 mm
Polietileno flexible
74,4484 € - 78,383 € 107 En stock
534.0 mm
80.0 mm
Polietileno flexible
129,7388 € - 136,578 € Solicite el plazo de entrega aquí
667.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
77,2706 € - 81,3391 € 6 En stock
564.0 mm
85.0 mm
Polietileno flexible
85,2222 € - 89,713 € 20 En stock
616.0 mm
95.0 mm
Polietileno flexible
135,9703 € - 143,1288 € 10 En stock
686.0 mm
135.0 mm
Polietileno flexible
161,4731 € - 169,9706 € 7 En stock
673.0 mm
135.0 mm
Polietileno flexible
143,6541 € - 151,204 € 50 En stock
736.6 mm
145.0 mm
Polietileno flexible
28,737 € - 30,2408 € 63 En stock
338.0 mm
75.0 mm
Polietileno flexible
28,531 € - 30,0348 € 95 En stock
330.0 mm
75.0 mm
Polietileno flexible
43,3321 € - 45,6187 € Solicite el plazo de entrega aquí
445.0 mm
90.0 mm
Polietileno flexible
28,943 € - 30,4571 € 248 En stock
343.0 mm
75.0 mm
Polietileno flexible
  • de 11
Capuchón flexible 200.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10240236

Rango de precios
21,6094 € - 20,5382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    200.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 298.0 mm (DI) 80.0 mm (H) PE Amarillo

10240342

Rango de precios
28,1705 € - 26,7594 €

Niveles de existencias
123 En stock
Atributos
  • d
    298.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3923509000
Capuchón flexible 585.0 mm (DI) 120.0 mm (H) PE Amarillo

10238622

Rango de precios
89,5276 € - 85,0574 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • d
    585.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 597.0 mm (DI) 115.0 mm (H) PE Amarillo

10238639

Rango de precios
89,713 € - 85,2222 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • d
    597.0 mm
  • h
    115.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 622.0 mm (DI) 130.0 mm (H) PE Amarillo

10230558

Rango de precios
94,657 € - 89,9293 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • d
    622.0 mm
  • h
    130.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 711.2 mm (DI) 260.0 mm (H) PE Amarillo

10238707

Rango de precios
164,7279 € - 156,4879 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d
    711.2 mm
  • h
    260.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 55.7 mm (DI) 43.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10228685

Rango de precios
25,4513 € - 24,1844 €

Niveles de existencias
1760 En stock
Atributos
  • d
    55.7 mm
  • h
    43.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 495.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10238561

Rango de precios
76,9616 € - 73,1197 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d
    495.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 586.0 mm (DI) 90.0 mm (H) PE Amarillo

10230640

Rango de precios
86,0153 € - 81,7099 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • d
    586.0 mm
  • h
    90.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 534.0 mm (DI) 80.0 mm (H) PE Amarillo

10238592

Rango de precios
78,383 € - 74,4484 €

Niveles de existencias
107 En stock
Atributos
  • d
    534.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 667.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10238677

Rango de precios
136,578 € - 129,7388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    667.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 564.0 mm (DI) 85.0 mm (H) PE Amarillo

10238608

Rango de precios
81,3391 € - 77,2706 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • d
    564.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 616.0 mm (DI) 95.0 mm (H) PE Amarillo

10238646

Rango de precios
89,713 € - 85,2222 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d
    616.0 mm
  • h
    95.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 686.0 mm (DI) 135.0 mm (H) PE Amarillo

10238691

Rango de precios
143,1288 € - 135,9703 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    686.0 mm
  • h
    135.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 673.0 mm (DI) 135.0 mm (H) PE Amarillo

10238684

Rango de precios
169,9706 € - 161,4731 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    673.0 mm
  • h
    135.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 736.6 mm (DI) 145.0 mm (H) PE Amarillo

10238721

Rango de precios
151,204 € - 143,6541 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    736.6 mm
  • h
    145.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 338.0 mm (DI) 75.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10238240

Rango de precios
30,2408 € - 28,737 €

Niveles de existencias
63 En stock
Atributos
  • d
    338.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 330.0 mm (DI) 75.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10238226

Rango de precios
30,0348 € - 28,531 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • d
    330.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 445.0 mm (DI) 90.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10238509

Rango de precios
45,6187 € - 43,3321 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    445.0 mm
  • h
    90.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 343.0 mm (DI) 75.0 mm (H) PE Amarillo

10238257

Rango de precios
30,4571 € - 28,943 €

Niveles de existencias
248 En stock
Atributos
  • d
    343.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790