Menu Search

Capuchones Flexibles para Tubos

En stock

Los tapones flexibles para tubos protegen los extremos roscados de los tubos. Diseño flexible y fácil de instalar. Resistente a la perforación, al polvo y a la humedad. Se utiliza normalmente en automóviles, sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado y en equipos de construcción.Protegen los extremos roscados de los tubos.Ideales para utilizar en el montaje de tubos y tuberías.Tienen una dureza extraordinaria y son resistentes a los pinchazos. Material: PE Color: Amarillo, Blanco Código De La Serie: SR1388

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
204 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d h Material completo Compra
156,027 € - 164,2462 € 32 En stock
800.0 mm
155.0 mm
Polietileno flexible
6,0613 € - 6,3786 € Solicite el plazo de entrega aquí
86.0 mm
43.0 mm
Polietileno flexible
17,9087 € - 18,8502 € 100 En stock
322.2 mm
78.0 mm
Polietileno flexible
6,971 € - 7,3412 € Solicite el plazo de entrega aquí
92.0 mm
43.0 mm
Polietileno flexible
7,3306 € - 7,7114 € 163 En stock
20.0 mm
159.5 mm
Polietileno flexible
313,006 € - 329,4761 € 2 En stock
1270.0 mm
200.0 mm
Polietileno flexible
50,1402 € - 52,7847 € 31 En stock
505.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
173,0895 € - 182,1972 € 75 En stock
902.0 mm
175.0 mm
Polietileno flexible
1,0445 € - 2,3092 € Solicite el plazo de entrega aquí
105.0 mm
43.0 mm
Polietileno de baja densidad
5,1727 € - 5,4371 € Solicite el plazo de entrega aquí
114.3 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
9,5626 € - 10,0598 € 52 En stock
193.7 mm
40.0 mm
Polietileno flexible
3,3321 € - 3,5014 € 847 En stock
60.3 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
43,5606 € - 45,8561 € 58 En stock
463.0 mm
80.0 mm
Polietileno flexible
149,8599 € - 157,7406 € 45 En stock
851.0 mm
80.0 mm
Polietileno flexible
4,982 € - 5,244 € 685 En stock
160.0 mm
47.0 mm
Polietileno flexible
17,3882 € - 18,3056 € 16 En stock
376.0 mm
80.0 mm
Polietileno flexible
32,4748 € - 34,1884 € 11 En stock
429.0 mm
100.0 mm
Polietileno flexible
149,257 € - 157,1165 € Solicite el plazo de entrega aquí
773.2 mm
350.0 mm
Polietileno flexible
5,2573 € - 5,5429 € 2468 En stock
88.9 mm
60.0 mm
Polietileno flexible
30,8881 € - 32,5065 € Solicite el plazo de entrega aquí
406.4 mm
85.0 mm
Polietileno flexible
  • de 11
Capuchón flexible 800.0 mm (DI) 155.0 mm (H) PE Amarillo

10238769

Rango de precios
164,2462 € - 156,027 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • d
    800.0 mm
  • h
    155.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 86.0 mm (DI) 43.0 mm (H) PE Amarillo

10237885

Rango de precios
6,3786 € - 6,0613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    86.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 322.2 mm (DI) 78.0 mm (H) PE Amarillo

10241837

Rango de precios
18,8502 € - 17,9087 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d
    322.2 mm
  • h
    78.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 92.0 mm (DI) 43.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10237892

Rango de precios
7,3412 € - 6,971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    92.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 159.5 mm (DI) 20.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10266410

Rango de precios
7,7114 € - 7,3306 €

Niveles de existencias
163 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    159.5 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 1270.0 mm (DI) 200.0 mm (H) PE Amarillo

10247099

Rango de precios
329,4761 € - 313,006 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d
    1270.0 mm
  • h
    200.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 505.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10307830

Rango de precios
52,7847 € - 50,1402 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • d
    505.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 902.0 mm (DI) 175.0 mm (H) PE Amarillo

10238820

Rango de precios
182,1972 € - 173,0895 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • d
    902.0 mm
  • h
    175.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 105.0 mm (DI) 43.0 mm (H) PE Amarillo

10144107

Rango de precios
2,3092 € - 1,0445 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 114.3 mm (DI) 100.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10234112

Rango de precios
5,4371 € - 5,1727 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    114.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 193.7 mm (DI) 40.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10242193

Rango de precios
10,0598 € - 9,5626 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • d
    193.7 mm
  • h
    40.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 60.3 mm (DI) 100.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10266281

Rango de precios
3,5014 € - 3,3321 €

Niveles de existencias
847 En stock
Atributos
  • d
    60.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 463.0 mm (DI) 80.0 mm (H) PE Amarillo

10242599

Rango de precios
45,8561 € - 43,5606 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • d
    463.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 851.0 mm (DI) 80.0 mm (H) PE Amarillo

10238790

Rango de precios
157,7406 € - 149,8599 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • d
    851.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 160.0 mm (DI) 47.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10242216

Rango de precios
5,244 € - 4,982 €

Niveles de existencias
685 En stock
Atributos
  • d
    160.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 376.0 mm (DI) 80.0 mm (H) PE Amarillo

10308325

Rango de precios
18,3056 € - 17,3882 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • d
    376.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 429.0 mm (DI) 100.0 mm (H) PE Amarillo

10242056

Rango de precios
34,1884 € - 32,4748 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • d
    429.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 773.2 mm (DI) 350.0 mm (H) PE Amarillo

10308530

Rango de precios
157,1165 € - 149,257 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    773.2 mm
  • h
    350.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 88.9 mm (DI) 60.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10308592

Rango de precios
5,5429 € - 5,2573 €

Niveles de existencias
2468 En stock
Atributos
  • d
    88.9 mm
  • h
    60.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790
Capuchón flexible 406.4 mm (DI) 85.0 mm (H) PE flexible Amarillo

10230343

Rango de precios
32,5065 € - 30,8881 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    406.4 mm
  • h
    85.0 mm
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Polietileno flexible
  • Código de material
    3926909790