Menu Search

Tapones flexibles 11.8 mm 7.5 mm PVC Amarillo

This yellow plug is made of flexible PVC. It is ideal for threaded holes and plain holes. It is resistant to shredding and splitting.
Referencia de Essentra:

10009147

Número de pieza del fabricante:

FPYJ-118

4000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,2315 €
5000 - 24999 0,1102 €
25000 + 0,1047 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

115,75 €

500 x 0,2315 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 11.8 mm
d2 9.0 mm
Thread Sizes (All) 1/2";M12
Estándar de rosca Rosca UNF
Estándar de rosca Rosca métrica
Material completo Cloruro de polivinilo
Color Amarillo
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros