Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Amarillo, Rojo, Negro, Natural, Gris Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Con respiradero | Color | Material | H | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10070192 | 0,1134 € - 0,2508 € | 24090 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
|
| 0,0946 € - 0,2094 € | 1950 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| 1,3668 € - 3,022 € | 5730 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 2,2065 € - 2,3222 € | 2496 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 0,0605 € - 0,1337 € | 35460 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 1,719 € - 1,8098 € | 9647 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.559 in
39.6 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 4,4928 € - 9,9333 € | 3205 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 104,3287 € - 109,8186 € | 24 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 650, ANSI 26
|
26 in
660.4 mm
|
|
||
| 1,0361 € - 2,2917 € | 2510 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 90, ANSI 3-1/2
|
4 in
101.6 mm
|
|
||
| 1,9896 € - 4,3981 € | 4599 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
|
||
| 6,006 € - 6,3287 € | 2166 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| 0,4967 € - 1,0982 € | 8283 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 10093412 | 1,2699 € - 2,8057 € | 31909 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
|
| 4,3321 € - 9,5748 € | 5430 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 200, ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
|
||
| 62,6446 € - 65,9406 € | 88 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
2.362 in
60.0 mm
|
DN 550, ANSI 22
|
22 in
558.8 mm
|
|
||
| 10070277 | 0,3802 € - 0,8408 € | 26100 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
|
| 149,453 € - 157,3222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 1000, ANSI 40
|
40 in
1016.0 mm
|
|
||
| 0,1394 € - 0,3081 € | 4050 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 10093375 | 0,7873 € - 1,7412 € | 27764 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80, ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
|
| 126,278 € - 132,9318 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
6.693 in
170.0 mm
|
DN 850, ANSI 34
|
34 in
863.6 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar