Los capuchones estándar para tubos son capuchones protectores de bajo coste con un acabado de alta calidad.
Capuchones moldeados que están diseñados para agarrarse al diámetro exterior de los extremos de tubos con o sin rosca, evitando la entrada de materiales extraños durante el almacenamiento y el envío.
El diseño del capuchón incluye nervios internos que garantizan un ajuste firme. Además, la gama incluye capuchones que presentan un pequeño orificio de ventilación para eliminar el aumento de la presión y cumple las especificaciones ANSI y DIN.
Material: PEBD, PE, LDPE - PIR, PVC Color: Verde, Azul, Naranja, Rojo, Negro, Natural, Gris, Amarillo Código De La Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Con respiradero | Color | Material | H | Tamaños de tubo nominal compatibles (todos) | d | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,8849 € - 14,6167 € | 120 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
2.48 in
63.0 mm
|
DN 450, ANSI 18
|
18 in
457.2 mm
|
|
||
| 294,3843 € - 309,8858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
|
||
| 126,278 € - 132,9318 € | 12 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
6.693 in
170.0 mm
|
DN 850, ANSI 34
|
34 in
863.6 mm
|
|
||
| 11,5598 € - 12,1626 € | 370 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
2.382 in
60.5 mm
|
DN 400, ANSI 16
|
16 in
406.4 mm
|
|
||
| 1,2899 € - 2,8514 € | 213 En stock |
No
|
Gris
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
1
|
||
| 2,8422 € - 2,9922 € | 39 En stock |
No
|
Gris
|
PVC
|
1.339 in
34.0 mm
|
ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
1
|
||
| 16,6617 € - 17,5336 € | 90 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
2.559 in
65.0 mm
|
DN 500, ANSI 20
|
20 in
508.0 mm
|
|
||
| 1,9895 € - 4,3981 € | 205 En stock |
No
|
Gris
|
PVC
|
1.654 in
42.0 mm
|
ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
1
|
||
| 0,9644 € - 2,1321 € | 6975 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
2
|
||
| 256,5215 € - 270,0351 € | 23 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
8.465 in
215.0 mm
|
DN 1400, ANSI 56
|
56 in
1422.4 mm
|
|
||
| 8,9873 € - 9,4611 € | 1710 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 350, ANSI 14
|
14 in
355.6 mm
|
|
||
| 18,976 € - 19,9771 € | 80 En stock |
N
|
Amarillo
|
PEBD
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 1,4749 € - 3,2614 € | 260 En stock |
No
|
Gris
|
PVC
|
1.457 in
37.0 mm
|
ANSI 3
|
3.5 in
88.9 mm
|
1
|
||
| 0,6146 € - 1,3583 € | 5600 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
ANSI 1-3/4
|
2.126 in
54.0 mm
|
2
|
||
| 0,8391 € - 1,855 € | 40 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
2
|
||
| 2,4909 € - 2,6216 € | 210 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2
|
||
| 2,4499 € - 2,5792 € | 44 En stock |
No
|
Gris
|
PVC
|
1.732 in
44.0 mm
|
ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
1
|
||
| 0,5875 € - 1,2984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2
|
||
| 0,7361 € - 1,6276 € | 800 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.323 in
59.0 mm
|
2
|
||
| 0,6483 € - 1,4335 € | 1034 En stock |
No
|
Gris
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar