Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 20.6 mm 24.1 mm Papel crepé

Este capuchón cónico se fabrica con una mezcla de materiales postconsumo y vírgenes, lo que lo convierte en una opción reciclable. Es adecuado para aplicaciones de pintura y recubrimiento pulvimetalúrgico. Puede soportar una temperatura de funcionamiento de hasta 205 ºC.
Referencia de Essentra:

10272077

Número de pieza del fabricante:

491535

11000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1312 €
2500 + 0,1246 €
Paquete estándar: 5500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

65,60 €

500 x 0,1312 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
H 21.3 mm
A 20.6 mm
d2 24.1 mm
Color Marrón
Material Papel crepé
Código de material 4808400000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros