Los tapones de enmascarar Easy Pull están pensados para enmascarar piezas durante aplicaciones de anodizado, chorreado, recubrimiento en polvo, revestimiento electrónico, chapado y pintura ordinaria. Disponibles en diversos materiales con una amplia gama de ventajas. La silicona es una sustancia de enmascaramiento de alta calidad que puede soportar altas temperaturas. El EPDM es un compuesto menos caro y menos resistente al calor.Los capuchones de enmascaramiento de extracción fácil proporcionan una protección óptima para puntas de remate, como varillas, tubos y tuberías, durante los procesos de fabricación.Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, recubrimiento de polvo, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.Para garantizar el mejor ajuste posible, la dimensión del diámetro interior debe ser aproximadamente un 10% menor que el diámetro exterior de la pieza que se va a cubrir. Material: EPDM, Silicona, PVC Color: Negro, Natural, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | h | d1 | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10377925 | 0,345 € - 0,7632 € | 2060 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Negro
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
|
| 0,314 € - 0,3304 € | 43450 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
|
||
| 0,2445 € - 0,5407 € | 5450 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,1637 € - 0,362 € | 24 En stock |
0.602 in
15.3 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
| 10251522 | 0,3759 € - 0,8322 € | 11860 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
| 0,4276 € - 0,9455 € | 4450 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 1,0545 € - 1,1099 € | 7400 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,2816 € - 0,6223 € | 11131 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 0,4536 € - 0,4773 € | 46 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
||
| 0,1529 € - 0,338 € | 4250 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,275 € - 0,5092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.563 in
14.3 mm
|
Transparente
|
Silicona
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
| 0,4968 € - 1,0979 € | 2650 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Negro
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
||
| 1,3941 € - 3,0817 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.827 in
21.0 mm
|
Natural
|
Goma de Silicona
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,2949 € - 0,6518 € | 1000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3296 € - 0,6104 € | 1975 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Transparente
|
Silicona
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,2182 € - 0,2298 € | 4736 En stock |
|
Negro
|
Silicona
|
|
|
|
||
| 0,2801 € - 0,6193 € | 21598 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
Amarillo
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,1196 € - 2,4745 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
Natural
|
Silicona
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 0,2046 € - 0,2153 € | 4105 En stock |
|
Negro
|
Silicona
|
|
|
|
||
| 0,3315 € - 0,6139 € | 800 En stock |
0.48 in
12.2 mm
|
Transparente
|
Silicona
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar