Menu Search

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

En stock

Los tapones de enmascarar Easy Pull están pensados para enmascarar piezas durante aplicaciones de anodizado, chorreado, recubrimiento en polvo, revestimiento electrónico, chapado y pintura ordinaria. Disponibles en diversos materiales con una amplia gama de ventajas. La silicona es una sustancia de enmascaramiento de alta calidad que puede soportar altas temperaturas. El EPDM es un compuesto menos caro y menos resistente al calor.Los capuchones de enmascaramiento de extracción fácil proporcionan una protección óptima para puntas de remate, como varillas, tubos y tuberías, durante los procesos de fabricación.Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, recubrimiento de polvo, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.Para garantizar el mejor ajuste posible, la dimensión del diámetro interior debe ser aproximadamente un 10% menor que el diámetro exterior de la pieza que se va a cubrir. Material: EPDM, Silicona, PVC Color: Negro, Natural, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
65 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Color Material h d1 Tipo Compra
0,8197 € - 0,8197 € 6162 En stock
17.0 mm
Negro
EPDM
40.0 mm
23.0 mm
1
0,4276 € - 0,9455 € 4450 En stock
12.3 mm
Negro
EPDM
25.7 mm
15.5 mm
1,0545 € - 1,1099 € 7400 En stock
9.0 mm
Natural
Silicona
52.0 mm
6.0 mm
2
0,314 € - 0,3304 € 43450 En stock
6.0 mm
Negro
EPDM
30.0 mm
9.2 mm
0,4536 € - 0,4773 € 46 En stock
11.5 mm
Negro
EPDM
30.9 mm
14.6 mm
0,2949 € - 0,6518 € 1000 En stock
20.0 mm
Amarillo
PVC
25.0 mm
3
10240748 0,2986 € - 0,3143 € 27986 En stock
Negro
Silicona
0,1435 € - 0,1511 € 1000 En stock
Natural
Silicona
10251522 0,3759 € - 0,8322 € 11860 En stock
7.5 mm
Negro
EPDM
33.8 mm
10.6 mm
0,4968 € - 1,0979 € 2650 En stock
13.5 mm
Negro
EPDM
30.0 mm
16.7 mm
0,1637 € - 0,362 € 24 En stock
15.3 mm
Amarillo
PVC
13.0 mm
3
1,3941 € - 3,0817 € Solicite el plazo de entrega aquí
21.0 mm
Natural
Goma de Silicona
52.0 mm
18.0 mm
2
1,1196 € - 2,4745 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
Natural
Silicona
52.0 mm
15.0 mm
2
0,1529 € - 0,338 € 4250 En stock
11.1 mm
Amarillo
PVC
25.0 mm
3
0,275 € - 0,5092 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.3 mm
Transparente
Silicona
24.1 mm
11.1 mm
2
0,2445 € - 0,5407 € 5450 En stock
4.0 mm
Negro
EPDM
30.0 mm
7.2 mm
0,2816 € - 0,6223 € 11131 En stock
6.5 mm
Negro
EPDM
23.1 mm
9.7 mm
0,2046 € - 0,2153 € 4105 En stock
Negro
Silicona
0,2182 € - 0,2298 € 4736 En stock
Negro
Silicona
0,3296 € - 0,6104 € 1975 En stock
12.7 mm
Transparente
Silicona
36.1 mm
9.5 mm
2
  • de 4
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 23.0 mm 40.0 mm Negro EPDM

10582756

Rango de precios
0,8197 € - 0,8197 €

Niveles de existencias
6162 En stock
Atributos
  • d
    17.0 mm
  • d1
    23.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Temperatura máxima
    180 °C
  • Color
    Negro
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 0.484 in 1.011 in Negro EPDM

10251539

Rango de precios
0,9455 € - 0,4276 €

Niveles de existencias
4450 En stock
Atributos
  • d
    12.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • h
    25.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 9.0 mm 52.0 mm Natural Silicona

10272374

Rango de precios
1,1099 € - 1,0545 €

Niveles de existencias
7400 En stock
Atributos
  • d
    9.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Natural
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 0.236 in 1.181 in Negro EPDM

10377956

Rango de precios
0,3304 € - 0,314 €

Niveles de existencias
43450 En stock
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • d1
    9.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 0.452 in 1.216 in Negro EPDM

10377994

Rango de precios
0,4773 € - 0,4536 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • d
    11.5 mm
  • d1
    14.6 mm
  • h
    30.9 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 20.0 mm 25.0 mm Amarillo PVC

10020531

Rango de precios
0,6518 € - 0,2949 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 0.047 in Negro Silicona

10240748

Rango de precios
0,3143 € - 0,2986 €

Niveles de existencias
27986 En stock
Atributos
  • A
    12.5 mm
  • B
    16.0 mm
  • C
    1.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Silicona
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 0.031 in Natural Silicona

10240724

Rango de precios
0,1511 € - 0,1435 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • A
    6.3 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material
    Silicona
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 0.295 in 1.330 in Negro EPDM

10251522

Rango de precios
0,8322 € - 0,3759 €

Niveles de existencias
11860 En stock
Atributos
  • d
    7.5 mm
  • d1
    10.6 mm
  • h
    33.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 0.531 in 1.181 in Negro EPDM

10251546

Rango de precios
1,0979 € - 0,4968 €

Niveles de existencias
2650 En stock
Atributos
  • d
    13.5 mm
  • d1
    16.7 mm
  • h
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 15.3 mm 13.0 mm Amarillo PVC

10020470

Rango de precios
0,362 € - 0,1637 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • d
    15.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
0.708 in (DI) Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 2.047 in (L)

10272411

Rango de precios
3,0817 € - 1,3941 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Natural
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 18.0 mm 52.0 mm Natural Silicona

10272404

Rango de precios
2,4745 € - 1,1196 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • h
    52.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Natural
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 11.1 mm 25.0 mm Amarillo PVC

10020401

Rango de precios
0,338 € - 0,1529 €

Niveles de existencias
4250 En stock
Atributos
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PVC
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 14.3 mm 24.1 mm Transparente Silicona

10377918

Rango de precios
0,5092 € - 0,275 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • d1
    11.1 mm
  • h
    24.1 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Transparente
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 0.157 in 1.181 in Negro EPDM

10251508

Rango de precios
0,5407 € - 0,2445 €

Niveles de existencias
5450 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • d1
    7.2 mm
  • h
    30.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil 0.255 in 0.909 in Negro EPDM

10251515

Rango de precios
0,6223 € - 0,2816 €

Niveles de existencias
11131 En stock
Atributos
  • d
    6.5 mm
  • d1
    9.7 mm
  • h
    23.1 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 0.031 in Negro Silicona

10240755

Rango de precios
0,2153 € - 0,2046 €

Niveles de existencias
4105 En stock
Atributos
  • A
    6.3 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    0.8 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Silicona
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 0.039 in Negro Silicona

10240762

Rango de precios
0,2298 € - 0,2182 €

Niveles de existencias
4736 En stock
Atributos
  • A
    7.5 mm
  • B
    11.9 mm
  • C
    1.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material
    Silicona
Capuchón de enmascaramiento de extracción fácil 12.7 mm 36.1 mm Transparente Silicona

10377901

Rango de precios
0,6104 € - 0,3296 €

Niveles de existencias
1975 En stock
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    36.1 mm
  • Temperatura máxima
    250 °C
  • Color
    Transparente