Menu Search

Capuchones de cobertura

En stock

Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
190 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H D Tipo de componente Material completo Tipo Compra
0,1168 € - 0,1231 € 5070 En stock
Negro
10.2 mm
Capuchón
Poliamida 66
1
0,1666 € - 0,1752 € 599 En stock
Gris
12.0 mm
18.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k2
0,1666 € - 0,1752 € 6731 En stock
Blanco
10.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
3
0,1158 € - 0,1218 € 25391 En stock
Negro
5.2 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
3
0,0611 € - 0,0643 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
4.3 mm
Capuchón
Polietileno de baja densidad
1
0,0964 € - 0,1015 € 28887 En stock
Negro
7.5 mm
Capuchón
Poliamida 66
1
0,1201 € - 0,1265 € 23465 En stock
Blanco
8.5 mm
Capuchón
Poliamida 66
3
0,0841 € - 0,0886 € 250 En stock
Natural
10.5 mm
Washer
Polietileno de alta densidad
Washer
0,1748 € - 0,1838 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
4.0 mm
Capuchón
Poliamida 66
2
0,1158 € - 0,1218 € 50 En stock
Blanco
5.2 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
3
0,0611 € - 0,0643 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
4.3 mm
Capuchón
Polietileno de baja densidad
1
0,0723 € - 0,0761 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
5.9 mm
Capuchón
Poliamida 66
1
0,0723 € - 0,0761 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
5.9 mm
Capuchón
Poliamida 66
1
0,0871 € - 0,0917 € 65767 En stock
Gris
6.0 mm
10.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k2
20000 En stock
Gris
12.0 mm
18.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k2
0,1214 € - 0,1278 € 4446 En stock
Blanco
7.0 mm
Capuchón
Poliamida 66
3
0,0964 € - 0,1015 € Solicite el plazo de entrega aquí
Marrón
7.5 mm
14.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k1
24780 En stock
Plata
6.2 mm
5.2 mm
Tapatornillo de metal
Latón
k3
3100 En stock
Plata
6.2 mm
5.2 mm
Tapatornillo de metal
Latón
k3
12254 En stock
Plata
6.2 mm
5.2 mm
Tapatornillo de metal
Latón
k3
  • de 10
Cubierta de Tapas 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Negro

10047941

Rango de precios
0,1231 € - 0,1168 €

Niveles de existencias
5070 En stock
Atributos
  • H
    10.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Cubierta de Tapas 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Gris

10048078

Rango de precios
0,1752 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
599 En stock
Atributos
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Blanco

10048337

Rango de precios
0,1752 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
6731 En stock
Atributos
  • H
    10.8 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Blanco
Cubierta de Tapas 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Negro

10116012

Rango de precios
0,1218 € - 0,1158 €

Niveles de existencias
25391 En stock
Atributos
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Negro
Cubierta de Tapas 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm PEBD Negro

10047743

Rango de precios
0,0643 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    4.3 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Cubierta de Tapas 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Negro

10047897

Rango de precios
0,1015 € - 0,0964 €

Niveles de existencias
28887 En stock
Atributos
  • H
    7.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Cubierta de Tapas 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Blanco

10048290

Rango de precios
0,1265 € - 0,1201 €

Niveles de existencias
23465 En stock
Atributos
  • H
    8.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Blanco
Cubierta de Tapas 9.5 mm 12.0 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Natural

10115749

Rango de precios
0,0886 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Tipo de componente
    Washer
  • Tipo
    Washer
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Negro

10116289

Rango de precios
0,1838 € - 0,1748 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Blanco

10115756

Rango de precios
0,1218 € - 0,1158 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
  • Color
    Blanco
Cubierta de Tapas 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm PEBD Blanco

10047736

Rango de precios
0,0643 € - 0,0611 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    4.3 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
Cubierta de Tapas 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Negro

10047798

Rango de precios
0,0761 € - 0,0723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Cubierta de Tapas 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Blanco

10047781

Rango de precios
0,0761 € - 0,0723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Blanco
Cubierta de Tapas 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Gris

10047958

Rango de precios
0,0917 € - 0,0871 €

Niveles de existencias
65767 En stock
Atributos
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Gris

10048085


Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Blanco

10048252

Rango de precios
0,1278 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
4446 En stock
Atributos
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Blanco
Cubierta de Tapas 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Marrón

10047873

Rango de precios
0,1015 € - 0,0964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Latón Plata

10388761


Niveles de existencias
24780 En stock
Atributos
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tapatornillo de metal
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latón
Cubierta de Tapas 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Latón Plata

10388808


Niveles de existencias
3100 En stock
Atributos
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tapatornillo de metal
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latón
Cubierta de Tapas 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Latón Plata

10388778


Niveles de existencias
12254 En stock
Atributos
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Tipo de componente
    Tapatornillo de metal
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Latón