Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | H | D | Tipo de componente | Material completo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1189 € - 0,1251 € | 8086 En stock |
Gris
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k5
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Amarillo
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
|||
| 0,1189 € - 0,1251 € | 250 En stock |
Blanco
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
||
| 0,1189 € - 0,1251 € | 35726 En stock |
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
||
| 0,1189 € - 0,1251 € | 248 En stock |
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
||
| 0,1189 € - 0,1251 € | 33557 En stock |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k5
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Marrón
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
|||
| 0,1189 € - 0,1251 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Verde
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Rosa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
|||
| 0,1189 € - 0,1251 € | 204 En stock |
Gris
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k5
|
||
| 0,1158 € - 0,1216 € | 9925 En stock |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k5
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Azul
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
|||
| 0,1189 € - 0,1251 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
||
| 0,1189 € - 0,1251 € | 4469 En stock |
Blanco
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k5
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Violeta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
Rojo
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Capuchón
|
Polietileno de alta densidad
|
k4
|
|||
| 0,2153 € - 0,2268 € | 1747 En stock |
Gris
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
k3
|
||
| 8250 En stock |
Marrón
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
k3
|
|||
| 0,2834 € - 0,2984 € | 3400 En stock |
Natural
|
|
|
Arandela
|
Poliamida 66
|
Washer
|
||
| 0,0895 € - 0,0941 € | 42443 En stock |
Negro
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Capuchón
|
Poliamida 66
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar