Menu Search

Capuchones de cobertura

En stock

Los tapones se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado.Diseñadas para proteger las cabezas de los tornillos y son ideales para fines decorativos.Se colocan a presión y protegen contra la suciedad y la humedad.Se utilizan en aplicaciones como las médicas e industriales. Material: PEAD, Latón, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Color: Amarillo, Plata, Natural, Negro, Gris, Beige, Blanco, Marrón, Verde, Azul, Violeta, Rojo, Rosa Código De La Serie: SR1811, SR1889

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
189 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H D Tipo de componente Material completo Tipo Compra
0,1158 € - 0,1218 € 14086 En stock
Gris
5.2 mm
12.0 mm
Capuchón
Polietileno de alta densidad
k5
0,1666 € - 0,1752 € 20500 En stock
Negro
10.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
3
32500 En stock
Marrón
4.3 mm
Capuchón
Polietileno de baja densidad
k1
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
10.2 mm
18.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k1
20000 En stock
Gris
12.0 mm
18.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k2
0,1214 € - 0,1278 € 4446 En stock
Blanco
7.0 mm
Capuchón
Poliamida 66
3
0,1201 € - 0,1265 € 8450 En stock
Gris
8.5 mm
14.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k3
0,1201 € - 0,1265 € 38116 En stock
Negro
8.5 mm
Capuchón
Poliamida 66
3
0,1748 € - 0,1838 € 60750 En stock
Blanco
4.0 mm
Capuchón
Poliamida 66
3
0,0723 € - 0,0761 € 33936 En stock
Gris
5.9 mm
10.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k1
0,1748 € - 0,1838 € 1675 En stock
Negro
4.0 mm
Capuchón
Poliamida 66
2
0,0723 € - 0,0761 € 39280 En stock
Blanco
5.9 mm
Capuchón
Poliamida 66
1
0,0964 € - 0,1015 € Solicite el plazo de entrega aquí
Marrón
7.5 mm
14.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k1
0,1056 € - 0,1113 € 26677 En stock
Gris
9.0 mm
14.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k2
0,0871 € - 0,0917 € 63767 En stock
Gris
6.0 mm
10.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k2
0,2096 € - 0,2208 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
15.5 mm
24.0 mm
Capuchón
Poliamida 66
k2
0,0841 € - 0,0886 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
10.5 mm
Arandela
Polietileno de alta densidad
Washer
Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
6.0 mm
10.8 mm
Capuchón
Poliamida 66
k2
6250 En stock
Gris
15.5 mm
24.0 mm
Capuchón
Poliamida 66
k2
0,1214 € - 0,1278 € 65210 En stock
Negro
7.0 mm
Capuchón
Poliamida 66
3
  • de 10
Cubierta de Tapas M5 12.8 mm 5.2 mm PEAD Gris

10115824

Rango de precios
0,1218 € - 0,1158 €

Niveles de existencias
14086 En stock
Atributos
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k5
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Negro

10048344

Rango de precios
0,1752 € - 0,1666 €

Niveles de existencias
20500 En stock
Atributos
  • H
    10.8 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Cubierta de Tapas 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Marrón

10047729


Niveles de existencias
32500 En stock
Atributos
  • H
    4.3 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Marrón
Cubierta de Tapas 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Gris

10047927


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Gris

10048085


Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Blanco

10048252

Rango de precios
0,1278 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
4446 En stock
Atributos
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Blanco
Cubierta de Tapas 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Gris

10048283

Rango de precios
0,1265 € - 0,1201 €

Niveles de existencias
8450 En stock
Atributos
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k3
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Negro

10048306

Rango de precios
0,1265 € - 0,1201 €

Niveles de existencias
38116 En stock
Atributos
  • H
    8.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro
Cubierta de Tapas 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Blanco

10116210

Rango de precios
0,1838 € - 0,1748 €

Niveles de existencias
60750 En stock
Atributos
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Gris

10047767

Rango de precios
0,0761 € - 0,0723 €

Niveles de existencias
33936 En stock
Atributos
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Negro

10116289

Rango de precios
0,1838 € - 0,1748 €

Niveles de existencias
1675 En stock
Atributos
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Blanco

10047781

Rango de precios
0,0761 € - 0,0723 €

Niveles de existencias
39280 En stock
Atributos
  • H
    5.9 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    1
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Blanco
Cubierta de Tapas 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Marrón

10047873

Rango de precios
0,1015 € - 0,0964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k1
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Gris

10048047

Rango de precios
0,1113 € - 0,1056 €

Niveles de existencias
26677 En stock
Atributos
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Gris

10047958

Rango de precios
0,0917 € - 0,0871 €

Niveles de existencias
63767 En stock
Atributos
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Gris

10048122

Rango de precios
0,2208 € - 0,2096 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 9.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Natural

10115749

Rango de precios
0,0886 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    10.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Tipo de componente
    Arandela
  • Tipo
    Washer
  • Material completo
    Polietileno de alta densidad
Cubierta de Tapas 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Gris

10047965


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Gris

10048139


Niveles de existencias
6250 En stock
Atributos
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    k2
  • Material completo
    Poliamida 66
Cubierta de Tapas 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Negro

10048269

Rango de precios
0,1278 € - 0,1214 €

Niveles de existencias
65210 En stock
Atributos
  • H
    7.0 mm
  • Tipo de componente
    Capuchón
  • Tipo
    3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Color
    Negro