Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.
Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.
Proporcionan un ajuste firme y seguro.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | d1 | h1 | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2897 € - 0,4506 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.071 in
52.6 mm
|
Amarillo
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,0441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.465 in
11.8 mm
|
Amarillo
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1016 € - 0,1581 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.122 in
28.5 mm
|
Amarillo
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1159 € - 0,1803 € | 100 En stock |
1.295 in
32.9 mm
|
Amarillo
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2144 € - 0,3336 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.732 in
44.0 mm
|
Amarillo
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2585 € - 0,4022 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.835 in
46.6 mm
|
Amarillo
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0873 € - 0,1358 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.992 in
25.2 mm
|
Amarillo
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0272 € - 0,0423 € | 5000 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Amarillo
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0337 € - 0,0525 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0554 € - 0,0861 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.685 in
17.4 mm
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0296 € - 0,046 € | 4500 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Amarillo
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0319 € - 0,0497 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1319 € - 0,2052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
Amarillo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0698 € - 0,1087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.783 in
19.9 mm
|
Amarillo
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,1081 € | 99 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
Amarillo
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,0906 € - 0,1409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.016 in
25.8 mm
|
Amarillo
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1089 € - 0,1694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1217 € - 0,1894 € | 40 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
Amarillo
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1089 € - 0,1694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.228 in
31.2 mm
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar