Menu Search

Capuchones con rebordes

En stock

Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.

Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.

Proporcionan un ajuste firme y seguro.

  • Diseñados para cubrir y proteger roscas.
  • Protege de los daños, la suciedad y la humedad.
  • Se utilizan en las industrias automotriz y de ingeniería.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
59 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color d1 h1 H Compra
0,1502 € - 0,3321 € 25625 En stock
27.7 mm
Natural
21.2 mm
18.3 mm
0,4277 € - 0,4501 € 5994 En stock
66.6 mm
Natural
60.2 mm
26.2 mm
0,1366 € - 0,3022 € 31230 En stock
25.5 mm
Natural
17.7 mm
12.0 mm
10154052 0,1042 € - 0,2303 € 116000 En stock
13.5 mm
Natural
9.8 mm
16.9 mm
0,1678 € - 0,371 € Solicite el plazo de entrega aquí
33.3 mm
Natural
26.5 mm
19.1 mm
0,1019 € - 0,2252 € 69043 En stock
16.8 mm
Natural
10.1 mm
9.7 mm
0,3871 € - 0,4073 € 10444 En stock
54.9 mm
Natural
48.1 mm
24.6 mm
0,1448 € - 0,3201 € 1000 En stock
27.5 mm
Natural
19.7 mm
14.1 mm
0,1112 € - 0,2459 € 54050 En stock
20.6 mm
Natural
13.5 mm
13.5 mm
0,1238 € - 0,2737 € 1600 En stock
19.5 mm
Natural
11.8 mm
12.0 mm
10154199 0,2179 € - 0,2293 € 17205 En stock
39.6 mm
Natural
33.3 mm
23.6 mm
10154076 0,1265 € - 0,2797 € 25310 En stock
21.5 mm
Natural
13.7 mm
12.0 mm
0,1854 € - 0,4099 € 95 En stock
29.5 mm
Natural
21.7 mm
14.1 mm
0,3586 € - 0,3775 € 6778 En stock
49.3 mm
Natural
42.0 mm
24.6 mm
0,1165 € - 0,2576 € 1503 En stock
23.9 mm
Natural
17.0 mm
13.5 mm
0,1296 € - 0,2866 € 3500 En stock
23.5 mm
Natural
15.7 mm
12.0 mm
0,2314 € - 0,5116 € 6000 En stock
40.4 mm
Natural
32.6 mm
17.5 mm
0,1028 € - 0,16 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.9 mm
Amarillo
25.0 mm
20.0 mm
0,1845 € - 0,2871 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
Amarillo
39.0 mm
2.0 mm
28.0 mm
0,0241 € - 0,0374 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
Amarillo
6.0 mm
10.0 mm
  • de 3
Capuchones con reborde 21.2 mm 18.3 mm PEBD Natural

10154175

Rango de precios
0,3321 € - 0,1502 €

Niveles de existencias
25625 En stock
Atributos
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 60.2 mm 26.2 mm PEBD Natural

10154229

Rango de precios
0,4501 € - 0,4277 €

Niveles de existencias
5994 En stock
Atributos
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 17.7 mm 12.0 mm PEBD Natural

10154090

Rango de precios
0,3022 € - 0,1366 €

Niveles de existencias
31230 En stock
Atributos
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 9.8 mm 16.9 mm PEBD Natural

10154052

Rango de precios
0,2303 € - 0,1042 €

Niveles de existencias
116000 En stock
Atributos
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 26.5 mm 19.1 mm PEBD Natural

10154182

Rango de precios
0,371 € - 0,1678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 10.1 mm 9.7 mm PEBD Natural

10154144

Rango de precios
0,2252 € - 0,1019 €

Niveles de existencias
69043 En stock
Atributos
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 48.1 mm 24.6 mm PEBD Natural

10154212

Rango de precios
0,4073 € - 0,3871 €

Niveles de existencias
10444 En stock
Atributos
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 19.7 mm 14.1 mm PEBD Natural

10154106

Rango de precios
0,3201 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 13.5 mm 13.5 mm PEBD Natural

10154151

Rango de precios
0,2459 € - 0,1112 €

Niveles de existencias
54050 En stock
Atributos
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 11.8 mm 12.0 mm PEBD Natural

10154069

Rango de precios
0,2737 € - 0,1238 €

Niveles de existencias
1600 En stock
Atributos
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 33.3 mm 23.6 mm PEBD Natural

10154199

Rango de precios
0,2293 € - 0,2179 €

Niveles de existencias
17205 En stock
Atributos
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 13.7 mm 12.0 mm PEBD Natural

10154076

Rango de precios
0,2797 € - 0,1265 €

Niveles de existencias
25310 En stock
Atributos
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 21.7 mm 14.1 mm PEBD Natural

10154113

Rango de precios
0,4099 € - 0,1854 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 42.0 mm 24.6 mm PEBD Natural

10154205

Rango de precios
0,3775 € - 0,3586 €

Niveles de existencias
6778 En stock
Atributos
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 17.0 mm 13.5 mm PEBD Natural

10154168

Rango de precios
0,2576 € - 0,1165 €

Niveles de existencias
1503 En stock
Atributos
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 15.7 mm 12.0 mm PEBD Natural

10154083

Rango de precios
0,2866 € - 0,1296 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 32.6 mm 17.5 mm PEBD Natural

10154120

Rango de precios
0,5116 € - 0,2314 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Natural
Capuchones con reborde 25.0 mm 28.9 mm TPE Amarillo

20571948

Rango de precios
0,16 € - 0,1028 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    28.9 mm
  • d1
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo
Capuchones con reborde 39.0 mm 43.0 mm TPE Amarillo

20572020

Rango de precios
0,2871 € - 0,1845 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    43.0 mm
  • d1
    39.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
Capuchones con reborde 6.0 mm 10.0 mm TPE Amarillo

20571726

Rango de precios
0,0374 € - 0,0241 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    10.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Material completo
    Elastómero termoplástico (SEBS)
  • Color
    Amarillo