Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.
Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.
Proporcionan un ajuste firme y seguro.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | d1 | h1 | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10154137 | 0,3544 € - 0,7835 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.752 in
44.5 mm
|
Natural
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
| 0,1271 € - 0,2811 € | 28900 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
Natural
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,3288 € | 4500 En stock |
1.083 in
27.5 mm
|
Natural
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 0,1142 € - 0,2525 € | 54050 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Natural
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 10154199 | 0,2238 € - 0,2355 € | 1205 En stock |
1.559 in
39.6 mm
|
Natural
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
|
| 0,3683 € - 0,3877 € | 18778 En stock |
1.941 in
49.3 mm
|
Natural
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 10154052 | 0,107 € - 0,2366 € | 836000 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
Natural
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
0.665 in
16.9 mm
|
|
| 0,1403 € - 0,3103 € | 930 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
Natural
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2377 € - 0,5254 € | 6000 En stock |
1.591 in
40.4 mm
|
Natural
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,3975 € - 0,4183 € | 9844 En stock |
2.161 in
54.9 mm
|
Natural
|
1.894 in
48.1 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,1197 € - 0,2645 € | 6503 En stock |
0.941 in
23.9 mm
|
Natural
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1542 € - 0,341 € | 46500 En stock |
1.091 in
27.7 mm
|
Natural
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,2313 € | 69043 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
Natural
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 0,1904 € - 0,4209 € | 95 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
Natural
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 0,1723 € - 0,381 € | 11000 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
Natural
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4392 € - 0,4622 € | 3994 En stock |
2.622 in
66.6 mm
|
Natural
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,1331 € - 0,2943 € | 1000 En stock |
0.925 in
23.5 mm
|
Natural
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10154076 | 0,1299 € - 0,2873 € | 23810 En stock |
0.846 in
21.5 mm
|
Natural
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,0272 € - 0,0423 € | 5000 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
Amarillo
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0296 € - 0,046 € | 4500 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Amarillo
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar