Menu Search

Capuchón con lengüeta 40.0 mm PVC Negro

This black PVC standard multi-flex cap fits 16.5 - 20.0 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. The star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Referencia de Essentra:

10015827

Número de pieza del fabricante:

MFWA-165-040

375 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
75 - 749 1,8638 €
750 - 3749 0,8875 €
3750 + 0,8432 €
Paquete estándar: 750

Solicitar en múltiplos de 75

Precio total:

139,79 €

75 x 1,8638 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
h 40.0 mm
d2 20.0 mm
d 16.5 mm
Thread Sizes (All) M18, 3/8 in BSP, 3/4 in UNF
Estándar de rosca Métrica
Estándar de rosca UNF
Estándar de rosca BSP
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo flexible
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros