Menu Search

Capuchón con lengüeta 30.0 mm PVC Negro

This black PVC standard multi-flex cap fits 13.5 - 16.5 mm diameters to protect threaded or non-threaded applications. This star design allows flexibility to expand making it easy to fit and remove.
Referencia de Essentra:

10015810

Número de pieza del fabricante:

MFWA-135-030

5400 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 1,2715 €
2000 - 9999 0,6054 €
10000 + 0,5752 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

254,30 €

200 x 1,2715 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
h 30.0 mm
d2 16.5 mm
d 13.5 mm
Thread Sizes (All) 9/16", 5/8";M14, M16
Estándar de rosca Rosca métrica
Estándar de rosca Rosca UNF
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo flexible
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros