10015797
MFWA-090-025
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 250 - 2499 | 0,5894 € |
| 2500 - 12499 | 0,2806 € |
| 12500 + | 0,2666 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| h | 0.984 in |
|---|---|
| h | 25.0 mm |
| d2 | 0.433 in |
| d2 | 11.0 mm |
| d | 0.354 in |
| d | 9.0 mm |
| Thread Sizes (All) | M10, 1/8 in BSP, 3/8 in UNF |
| Estándar de rosca | BSP |
| Estándar de rosca | Métrica |
| Estándar de rosca | UNF |
| Color | Negro |
| Material completo | Cloruro de polivinilo flexible |
| Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar