Menu Search

Capuchón de Estrella

En stock

Los capuchones Torx están diseñados para encajar firmemente en los tornillos de cabeza Torx. Ofrecen un acabado limpio, al tiempo que las disimulan. Protege el tornillo contra el polvo, la suciedad y la humedad. Fácil de aplicar con un diseño de ajuste a presión. Entre sus aplicaciones se incluyen el montaje de automóviles, industrial y electrónico.

  • Encaja firmemente en la parte superior de los tornillos de cabeza Torx.
  • Impide la manipulación o el acceso no autorizado al tornillo.
  • Se utiliza en aplicaciones como la automoción, la industria y los montajes electrónicos.
Material: PEBD Color: Negro, Gris, Blanco Código De La Serie: SR1816

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
27 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad B C Medidas de la estrella E D Color Tipo Compra
0,0678 € - 0,0714 € 16194 En stock
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Gris
2
0,0948 € - 0,0997 € 72946 En stock
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Gris
2
0,0952 € - 0,1001 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Negro
2
0,0678 € - 0,0714 € 12097 En stock
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Gris
2
0,0678 € - 0,0714 € 164 En stock
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Negro
2
0,0678 € - 0,0714 € 1500 En stock
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Blanco
2
0,0855 € - 0,0899 € 2500 En stock
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Negro
1
0,0855 € - 0,0899 € 10384 En stock
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Blanco
1
0,0855 € - 0,0899 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Blanco
1
0,0937 € - 0,0988 € 6398 En stock
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Gris
1
0,086 € - 0,0906 € 8418 En stock
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Gris
1
0,0678 € - 0,0714 € 235 En stock
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Gris
2
0,0678 € - 0,0714 € 9369 En stock
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
Blanco
2
0,0678 € - 0,0714 € 7313 En stock
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Negro
2
0,0678 € - 0,0714 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Blanco
2
0,0855 € - 0,0899 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Negro
1
0,0678 € - 0,0714 € 4457 En stock
12.0 mm
TX10
1.2 mm
0.1 mm
Blanco
2
0,0678 € - 0,0714 € 7323 En stock
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Negro
2
0,0937 € - 0,0988 € 479 En stock
16.5 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Negro
1
0,0937 € - 0,0988 € 29465 En stock
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Blanco
1
  • de 2
Capuchón para tornillo Torx TX25 14.6 mm 2.4 mm PEBD Gris

10216736

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
16194 En stock
Atributos
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Medidas de la estrella
    TX25
Capuchón para tornillo Torx TX40 18.0 mm 2.4 mm PEBD Gris

10216798

Rango de precios
0,0997 € - 0,0948 €

Niveles de existencias
72946 En stock
Atributos
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Medidas de la estrella
    TX40
Capuchón para tornillo Torx TX40 18.0 mm 2.4 mm PEBD Negro

10216804

Rango de precios
0,1001 € - 0,0952 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    18.0 mm
  • C
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Medidas de la estrella
    TX40
Capuchón para tornillo Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm PEBD Gris

10216767

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
12097 En stock
Atributos
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Medidas de la estrella
    TX30
Capuchón para tornillo Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm PEBD Negro

10216774

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
164 En stock
Atributos
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Medidas de la estrella
    TX30
Capuchón para tornillo Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm PEBD Blanco

10216750

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • B
    16.2 mm
  • C
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Medidas de la estrella
    TX30
Capuchón para tornillo Torx TX30 16.5 mm 1.6 mm PEBD Negro

10216590

Rango de precios
0,0899 € - 0,0855 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Medidas de la estrella
    TX30
Capuchón para tornillo Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm PEBD Blanco

10216545

Rango de precios
0,0899 € - 0,0855 €

Niveles de existencias
10384 En stock
Atributos
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Medidas de la estrella
    TX25
Capuchón para tornillo Torx TX30 16.8 mm 1.6 mm PEBD Blanco

10216576

Rango de precios
0,0899 € - 0,0855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    16.8 mm
  • C
    14.5 mm
  • D
    4.5 mm
  • E
    1.6 mm
  • Medidas de la estrella
    TX30
Capuchón para tornillo Torx TX40 16.2 mm 4.8 mm PEBD Gris

10216613

Rango de precios
0,0988 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
6398 En stock
Atributos
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Medidas de la estrella
    TX40
Capuchón para tornillo Torx TX30 16.5 mm 1.6 mm PEBD Gris

10216583

Rango de precios
0,0906 € - 0,086 €

Niveles de existencias
8418 En stock
Atributos
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Medidas de la estrella
    TX30
Capuchón de Estrella PEBD Gris

10216675

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
235 En stock
Atributos
  • B
    12.0 mm
  • D
    1.6 mm
  • E
    1.5 mm
  • Medidas de la estrella
    TX15
  • Tipo
    2
Capuchón para tornillo Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm PEBD Blanco

10216699

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
9369 En stock
Atributos
  • B
    11.5 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    1.6 mm
  • Medidas de la estrella
    TX20
  • Tipo
    2
Capuchón para tornillo Torx TX20 11.5 mm 1.6 mm PEBD Negro

10216712

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
7313 En stock
Atributos
  • B
    11.5 mm
  • D
    2.1 mm
  • E
    1.6 mm
  • Medidas de la estrella
    TX20
  • Tipo
    2
Capuchón para tornillo Torx TX25 14.6 mm 2.4 mm PEBD Blanco

10216729

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    14.6 mm
  • C
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Medidas de la estrella
    TX25
Capuchón para tornillo Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm PEBD Negro

10216569

Rango de precios
0,0899 € - 0,0855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • B
    16.5 mm
  • C
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Medidas de la estrella
    TX25
Capuchón para tornillo Torx TX10 12.0 mm 1.2 mm PEBD Blanco

10216637

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
4457 En stock
Atributos
  • B
    12.0 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    1.2 mm
  • Medidas de la estrella
    TX10
  • Tipo
    2
Capuchón para tornillo Torx TX10 12.0 mm 1.2 mm PEBD Negro

10216651

Rango de precios
0,0714 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
7323 En stock
Atributos
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Medidas de la estrella
    TX10
  • Tipo
    2
Capuchón de Estrella PEBD Negro

10216620

Rango de precios
0,0988 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
479 En stock
Atributos
  • B
    16.5 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Medidas de la estrella
    TX40
Capuchón para tornillo Torx TX40 16.2 mm 4.8 mm PEBD Blanco

10216606

Rango de precios
0,0988 € - 0,0937 €

Niveles de existencias
29465 En stock
Atributos
  • B
    16.2 mm
  • C
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Medidas de la estrella
    TX40