Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los capuchones Torx están diseñados para encajar firmemente en los tornillos de cabeza Torx. Ofrecen un acabado limpio, al tiempo que las disimulan. Protege el tornillo contra el polvo, la suciedad y la humedad. Fácil de aplicar con un diseño de ajuste a presión. Entre sus aplicaciones se incluyen el montaje de automóviles, industrial y electrónico.
Material: PEBD Color: Negro, Gris, Blanco Código De La Serie: SR1816
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | B | C | Medidas de la estrella | E | D | Color | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0937 € - 0,0988 € | 6398 En stock |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,086 € - 0,0906 € | 8418 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,0678 € - 0,0714 € | 7313 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Negro
|
2
|
||
| 0,0678 € - 0,0714 € | 33967 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Gris
|
2
|
||
| 0,0855 € - 0,0899 € | 2500 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Negro
|
1
|
||
| 0,0855 € - 0,0899 € | 23344 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Gris
|
1
|
||
| 0,0678 € - 0,0714 € | 9369 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Blanco
|
2
|
||
| 0,0937 € - 0,0988 € | 27465 En stock |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Blanco
|
1
|
||
| 0,0855 € - 0,0899 € | 58 En stock |
0.661 in
16.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Blanco
|
1
|
||
| 0,0855 € - 0,0899 € | 10384 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Blanco
|
1
|
||
| 0,0678 € - 0,0714 € | 7323 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Negro
|
2
|
||
| 0,0678 € - 0,0714 € | 235 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Gris
|
2
|
||
| 0,0678 € - 0,0714 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Negro
|
2
|
||
| 0,0678 € - 0,0714 € | 4457 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Blanco
|
2
|
||
| 0,0855 € - 0,0899 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Negro
|
1
|
||
| 0,0952 € - 0,1001 € | 1657 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Blanco
|
2
|
||
| 0,0678 € - 0,0714 € | 13779 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Negro
|
2
|
||
| 0,0678 € - 0,0714 € | 28189 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Gris
|
2
|
||
| 0,0937 € - 0,0988 € | 479 En stock |
0.65 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Negro
|
1
|
||
| 0,0678 € - 0,0714 € | 19500 En stock |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Blanco
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar