Estos cáncamos de elevación con rosca hembra ofrecen un punto de elevación cómodo para varias cargas pesados. Mantener la cara en contacto firme con la superficie de acoplamiento es esencial durante el uso.
Cuenta con un vástago cilíndrico sólido con un extremo roscado para la sujeción y una argolla con el extremo abierto en el otro. La argolla circular sirve como un punto de conexión seguro para ganchos, cadenas y otros equipos de elevación. El diseño hembra proporciona una conexión fuerte y fiable, lo que permite operaciones de elevación seguras y rápidas. No están diseñados para elevaciones repetidas y no deberían utilizarse en ángulos de elevación superiores a 45º o con cargas basculantes.
Pueden soportar temperaturas de entre -20 C y +200 C. Incluso pueden funcionar a temperaturas ligeramente superiores, pero esto disminuirá la capacidad de carga entre un 10 % y un 25 %. Suelen utilizarse para ganchos, cadenas y otros equipos de elevación en obras, entornos industriales y aplicaciones de automoción.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303, Acero zincado Código De La Serie: SRP4044, SRP4041
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | h1 | Material | d1 | Tipo de rosca | w1 | w2 | d2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
Acero inoxidable 316
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
109.0
|
Acero inoxidable 316
|
M30
|
Coarse
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
45.0
|
Acero zincado
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
71.0
|
Acero zincado
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
62.0
|
Acero zincado
|
M16
|
Fine
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
109.0
|
Acero zincado
|
M30
|
Fine
|
108.0
|
60.0
|
65.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
71.0
|
Acero zincado
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
45.0
|
Acero inoxidable 316
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
71.0
|
Acero inoxidable 316
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
62.0
|
Acero inoxidable 316
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
31.0
|
Acero inoxidable 316
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
90.0
|
Acero inoxidable 316
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
53.0
|
Acero zincado
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
36.0
|
Acero zincado
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
90.0
|
Acero zincado
|
M24
|
Fine
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
147.0
|
Acero zincado
|
M42
|
Coarse
|
144.0
|
80.0
|
85.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
53.0
|
Acero inoxidable 303
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
71.0
|
Acero zincado
|
M20
|
Fine
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
168.0
|
Acero zincado
|
M48
|
Coarse
|
166.0
|
90.0
|
100.0
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
187.0
|
Acero zincado
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar