Menu Search

Cadenas para cable 15.0 mm (H) 30.0 mm (A) Negro

Los productos se utilizan para proteger los cables en movimiento de la abrasión o los arañazos de los alambres, el desgaste y los enredos.
Referencia de Essentra:

10371282

Número de pieza del fabricante:

34000814

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 19,0625 €
5 + 17,1562 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

19,06 €

1 x 19,0625 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material PA6
Color Negro
Anchura interior 30.0 mm
Altura interior 15.0 mm
Características especiales Se puede abrir desde el lado interno
Longitud de la cadena 1000.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros