Menu Search

Cable de retención 150.0 mm 2 aros 14.0 mm

Este cable de retención está fabricado en acero inoxidable recubierto de PVC transparente y tiene extremos de bucle en ambos lados. Se utiliza para asegurar dispositivos en la aplicación, incluyendo fijaciones, remolques y camiones.
Referencia de Essentra:

10209714

Número de pieza del fabricante:

1337524

8 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 7,4808 €
50 + 7,1039 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

74,81 €

10 x 7,4808 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro revestido de cable 3.00 mm
Longitud del cable 150.0 mm
Medida del orificio 14.0 mm
Material del cable Acero inoxidable
Material de revestimiento Plástico
Material de los extremos Acero inoxidable
Tipo de extremo 2 aros
Tipo Tipo A
Tipo Cable de retención
Código de material 7312102000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros