Menu Search

Acero M6 N/A 32.0 mm (L)

Este perno de argolla está hecho de acero ennegrecido y tiene un eje parcialmente roscado. Ideal para utilizarlo como fijación en plantillas y montajes mecánicos.
Referencia de Essentra:

10501283

Número de pieza del fabricante:

1504681

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Grosor de la cabeza 7.0 mm
Diámetro del vástago 6.0 mm
Longitud al centro del orificio 50.0 mm
Diámetro exterior 14.0 mm
Diámetro interior 6.0 mm
Longitud de la rosca 32.0 mm
Medida de la rosca M6
Material Acero
Tipo de cabezal Cabeza de pala con hombro
Tipo de rosca Roscado
Tipo Pernos oscilantes

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros