10501238
1504676
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Grosor de la cabeza | 22.0 mm |
|---|---|
| Grosor de la cabeza | 0.866 in |
| Diámetro del vástago | 0.787 in |
| Diámetro del vástago | 20.0 mm |
| Longitud al centro del orificio | 6.299 in |
| Longitud al centro del orificio | 160.0 mm |
| Diámetro exterior | 40.0 mm |
| Diámetro exterior | 1.575 in |
| Diámetro interior | 20.0 mm |
| Diámetro interior | 0.787 in |
| Longitud de la rosca | 63.0 mm |
| Longitud de la rosca | 2.48 in |
| Medida de la rosca | M20 |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo de cabezal | Cabeza de pala con hombro |
| Tipo de rosca | Roscado |
| Tipo | Pernos oscilantes |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar