10501108
1504663
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Grosor de la cabeza | 0.551 in |
|---|---|
| Grosor de la cabeza | 14.0 mm |
| Diámetro del vástago | 12.0 mm |
| Diámetro del vástago | 0.472 in |
| Longitud al centro del orificio | 75.0 mm |
| Longitud al centro del orificio | 2.953 in |
| Diámetro exterior | 0.984 in |
| Diámetro exterior | 25.0 mm |
| Diámetro interior | 12.0 mm |
| Diámetro interior | 0.472 in |
| Longitud de la rosca | 1.575 in |
| Longitud de la rosca | 40.0 mm |
| Medida de la rosca | M12 |
| Material | Acero |
| Tipo de cabezal | Cabeza de pala con hombro |
| Tipo de rosca | Roscado |
| Tipo | Pernos oscilantes |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar