Menu Search

Junta de rótula M10 21.0 mm (D) Acero

This Spherical Rod Ends - Male Thread is made of steel plated, blue passivated with a brake piece in technopolymer polyamide (PA) . The clamping nut of the axial ball joint an be set to give a required thrust on the Belleville spring washer in order to increase the resistance to the ball movement. At the same time the Belleville spring washer act as a safety washer for the screw. Once the maximum thrust to the Belleville spring washer is reached the ball arm is firmly immobilised in position over the clamping nut and screw.
Referencia de Essentra:

10507643

Número de pieza del fabricante:

1505317

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 40,3554 €
5 + 38,3263 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

40,36 €

1 x 40,3554 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la carcasa de la bola 21.0 mm
Longitud de la rosca del espárrago de la bola 15.0 mm
Medida de la rosca M10
Código de material 8483105090
Tamaño de rosca del extremo de la varilla M10
Tipo Ball Joint
Género del extremo del cilindro Macho

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros