Menu Search

Junta de rótula 24.0 mm (D) M8 Aluminio

Esta cabeza de biela esférica - rosca hembra está diseñada con una rosca esférica hembra y un set de sujeción con tornillo en acero inoxidable AISI 304. La carcasa está fabricada en aluminio anodizado en negro, y la placa base y la bola de aluminio. Esta rótula giratoria permite un ajuste preciso y variable al pivote esférico en el rango de rotación. Es una ventaja especial cuando se ajustan escáneres, cámaras, luces y monitores.
Referencia de Essentra:

10508060

Número de pieza del fabricante:

1505359

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 73,8716 €
5 + 70,1739 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

73,87 €

1 x 73,8716 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la carcasa de la bola 39.0 mm
Longitud del centro de la bola al extremo del cilindro 37.2 mm
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca del espárrago de la bola 12.0 mm
Tipo Rótula giratoria
Código de material 8483105090
Tamaño de la rosca del espárrago de la bola M8

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros