10215319
1442507
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1784 € |
| 5000 + | 0,1695 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distancia entre llaves | 12.7 mm |
|---|---|
| Distancia entre llaves | 0.5 in |
| Diámetro exterior | 0.591 in |
| Diámetro exterior | 15.0 mm |
| Altura general | 0.272 in |
| Altura general | 6.9 mm |
| Altura del labio | 0.098 in |
| Altura del labio | 2.5 mm |
| Medida de la rosca | M6 |
| Color | Negro |
| Código de material | 3926909790 |
| Material | PA66 |
| Forma de la tuerca | Anillo hexagonal |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar