20252434
20252434
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 4,326 € |
100 - 249 | 3,8934 € |
250 - 749 | 3,4608 € |
750 + | 3,0282 € |
Para rosca d1 | M5 |
---|---|
Panel t1±8% | 5.0 |
d2 | 8.0 |
H1 | 2.5 |
l1 | 5.0 |
D3 | 12.5 |
Diámetro de la bola de instalación. d4 | 8.0 |
d6 | 9.6 |
Sheet metal gauge | 6 |
Material | Aluminio |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar