20252397
20252397
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 4,11 € |
100 - 249 | 3,70 € |
250 - 749 | 3,29 € |
750 + | 2,87 € |
Para rosca d1 | M5 |
---|---|
Panel t1±8% | 2.0 |
d2 | 8.0 |
H1 | 2.5 |
l1 | 2.0 |
D3 | 12.5 |
Diámetro de la bola de instalación. d4 | 8.0 |
d6 | 9.6 |
Sheet metal gauge | 14 |
Material | Aluminio |
Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar