20252335
20252335
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 99 | 3,9758 € |
| 100 - 249 | 3,5741 € |
| 250 - 749 | 3,1724 € |
| 750 + | 2,781 € |
| Para rosca d1 | M4 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 5.0 |
| d2 | 6.8 |
| H1 | 2.0 |
| l1 | 5.0 |
| D3 | 10.0 |
| Diámetro de la bola de instalación. d4 | 7.0 |
| d6 | 8.2 |
| Sheet metal gauge | 6 |
| Material | Aluminio |
| Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar