20180300
20180300
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| Para rosca d1 | M3 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 4.00 |
| d2 | 5.0 |
| H1 | 1.5 |
| l1 | 4.00 |
| D3 | 7.5 |
| Diámetro de la bola de instalación. d4 | 5.0 |
| d6 | 6.0 |
| Sheet metal gauge | 8.0 |
| Material | Acero inoxidable 303 |
| Código de material | 8483608090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar