Menu Search

Brida de la rótula 49.0 mm M6 Acero inoxidable 304

Las patas planas se atornillan desde abajo y se aseguran contra la rotación mediante un pasador a las rótulas GN 784.
Referencia de Essentra:

10507780

Número de pieza del fabricante:

1505331

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Medida de la rosca M6
Longitud de la rosca 3.0 mm
Altura de la cabeza 10.5 mm
Código de material 7318190090
Diámetro exterior 49.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros