10302569
551059
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 13,9059 € |
| 25 + | 13,2099 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la bola | 15.8 mm |
|---|---|
| Diámetro de la bola | 0.622 in |
| Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 10.0 kg |
| Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 22 lbs |
| Altura de la cabeza | 4.3 mm |
| Altura de la cabeza | 0.169 in |
| Diámetro del cuerpo | 24.0 mm |
| Diámetro del cuerpo | 0.945 in |
| Altura del cuerpo | 9.8 mm |
| Altura del cuerpo | 0.386 in |
| Diámetro de la brida | 1.22 in |
| Diámetro de la brida | 31.0 mm |
| Altura de la brida | 0.11 in |
| Altura de la brida | 2.8 mm |
| Tipo | 2 |
| Código de material | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar