Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10302552
551058
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 5 - 24 | 16,5483 € |
| 25 + | 15,719 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la bola | 0.874 in |
|---|---|
| Diámetro de la bola | 22.2 mm |
| Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 44.1 lbs |
| Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 20.0 kg |
| Altura de la cabeza | 0.126 in |
| Altura de la cabeza | 3.2 mm |
| Diámetro del cuerpo | 1.417 in |
| Diámetro del cuerpo | 36.0 mm |
| Altura del cuerpo | 9.5 mm |
| Altura del cuerpo | 0.374 in |
| Diámetro de la brida | 1.22 in |
| Diámetro de la brida | 31.0 mm |
| Altura de la brida | 0.453 in |
| Altura de la brida | 11.5 mm |
| Tipo | Type 2 |
| Código de material | 8301300000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar