Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10302057
551008
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 51,7798 € |
| 50 - 249 | 24,647 € |
| 250 + | 23,4199 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro de la bola | 15.8 mm |
|---|---|
| Diámetro de la bola | 0.622 in |
| Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 38.0 kg |
| Capacidad de carga de la bola hacia arriba | 83.8 lbs |
| Altura de la cabeza | 3.2 mm |
| Altura de la cabeza | 0.126 in |
| Diámetro del cuerpo | 24.0 mm |
| Diámetro del cuerpo | 0.945 in |
| Altura del cuerpo | 9.5 mm |
| Altura del cuerpo | 0.374 in |
| Diámetro de la brida | 1.22 in |
| Diámetro de la brida | 31.0 mm |
| Altura de la brida | 0.11 in |
| Altura de la brida | 2.8 mm |
| Tipo | Type 2 |
| Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar