Menu Search

Bolas de Transferencia 31.7 mm 250.0 kg 50.0 mm 45.0 mm

Esta unidad de bola de transferencia de alta resistencia contiene soportes de acero al carbono con carcasas zincadas y se ha diseñado para ofrecer una mejor vida útil. Vienen sellados o con un orificio de salida de la suciedad. Pueden utilizarse en aplicaciones como: manipulación de equipaje y maletas, líneas de montaje y carga de máquinas.
Referencia de Essentra:

10302347

Número de pieza del fabricante:

551037

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 53,4797 €
50 + 50,8045 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

534,80 €

10 x 53,4797 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la cabeza 45.0 mm
Altura general 85.0 mm
Diámetro 50.0 mm
Diámetro del cuerpo 50.0 mm
Altura del cuerpo 37.0 mm
Diámetro de la bola 31.7 mm
Medida de la rosca M10
Capacidad de carga de la bola hacia abajo 250.0 kg
Tipo Bolas de transferencia - Alta resistencia
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros