Menu Search

Bolas de Transferencia 39.7 mm 500.0 kg 60.0 mm 55.0 mm

Esta unidad de bola de transferencia de alta resistencia contiene soportes de acero al carbono con carcasas zincadas y se ha diseñado para ofrecer una mejor vida útil. Vienen sellados o con un orificio de salida de la suciedad. Pueden utilizarse en aplicaciones como: manipulación de equipaje y maletas, líneas de montaje y carga de máquinas.
Referencia de Essentra:

10302330

Número de pieza del fabricante:

551036

5 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
5 - 24 72,9571 €
25 + 69,3098 €
Paquete estándar: 5

Solicitar en múltiplos de 5

Precio total:

364,79 €

5 x 72,9571 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la cabeza 55.0 mm
Altura general 105.0 mm
Diámetro 60.0 mm
Diámetro del cuerpo 60.0 mm
Altura del cuerpo 46.0 mm
Diámetro de la bola 39.7 mm
Medida de la rosca M12
Capacidad de carga de la bola hacia abajo 500.0 kg
Tipo Bolas de transferencia - Alta resistencia
Código de material 8301300000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros